エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    プレミアムHDMIケーブル(3m・ブラック) KM-HD20-P30

    型番:

    KM-HD20-P30
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KM-HD20-P30の仕様・寸法情報

    種類
    ケーブル
    コネクタタイプ CN1
    HDMI A オス
    コネクタタイプ CN2
    HDMI A オス
    CN1コネクタ向
    ストレート
    CN2コネクタ向
    ストレート
    長さ(m)
    3

    商品情報

    製品仕様

    プレミアムHDMIケーブル

    プレミアムHDMIケーブル

    プレミアムHDMIケーブルの使用例

    プレミアムHDMIケーブルの使用例

    プレミアムHDMIケーブル パッケージ

    プレミアムHDMIケーブル パッケージ

    • 線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、伝送ロスを少なくしている。
    • ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守る。
    • ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施している。
    • 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用。
    • 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。
    • 2009年に発表されたHDMIの新バージョン、HDMI 1.4に対応。HEC(HDMI Ethernet Channel)対応。
    • 4K2K/60Hz解像度に対応。
    • ※ 機能に対応した機器が必要。
    • 4K2K/30Hz解像度に対応。
    • ※ 機能に対応した機器が必要。
    • FULL HD(1080p)に対応。
    • 3D映像対応。
    • ※ 機能に対応した機器が必要。

    製品仕様

    特長

    • 4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高品位HDMIケーブル。
    • 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現。
    • HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながる。
    • ※ 各機能に対応した機器、環境が必要。
    • ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守る。

    製品仕様

    カラーブラック
    ケーブル長3m
    ケーブル直径6.5mm
    コネクタ仕様HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
    規格PREMIUM HDMI認証品
    線材UL20276/VW1 導体28AWG

    対応機種

    対応機種ブルーレイディスク・HDD・DVDレコーダー、PlayStation(R)4・3などのゲーム機、パソコン本体など
    ※HDMI(タイプA・19ピン)出力端子を持つ機種
    テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど
    ※HDMI(タイプA・19ピン)入力端子を持つ機種

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KM-HD20-P30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,956
    ( 6,552 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    4K、60P、18Gbps伝送に対応したプレミアムHDMIケーブル。(3m・ブラック)
    【特長】
    ・プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブル。
    ・4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブル
    ・4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送可能。
    ・明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応。
    ・デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送可能。
    ・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。
    ・シールド付ツイストペアケーブル。
    ・金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆などによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プレミアムHDMIケーブル(3m・ブラック) KM-HD20-P30の型番KM-HD20-P30のページです。 型番KM-HD20-P30に関する仕様情報を記載しております。
    プレミアムHDMIケーブル(3m・ブラック) KM-HD20-P30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プレミアムHDMIケーブル(3m・ブラック) KM-HD20-P30
    プレミアムHDMIケーブル(2m・ブラック) KM-HD20-P20
    プレミアムHDMIケーブル(1.5m・ブラック) KM-HD20-P15
    プレミアムHDMIケーブル KM-HD20-P10
    HDMIケーブル KM-HD20
    HDMI-DVIケーブル KM-HD21
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格5,9565,6464,3184,1581,852 -3,190 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
    種類ケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル
    コネクタタイプ CN1HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オス
    コネクタタイプ CN2HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスDVI-Dオス
    CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    よく一緒に購入される商品

    ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト