17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB Type C-PremiumHDMI変換アダプタ AD-ALCPHD01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB Type C-PremiumHDMI変換アダプタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AD-ALCPHD01

2022年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

HDMIの映像信号に変換するUSB Type C-HDMI変換アダプタ。
【特長】
・最大4K/60Hzの解像度での出力が可能。
・Premium HDMIに対応。
・デジタル音声出力に対応。
【用途】
・映像出力可能なタイプのType-CからHDMIの映像信号変換に使用。

ご注意

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト