エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
KU-CA20K
2025年07月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
USB Type-Cポートを持つ端末とUSB機器を接続するUSB2.0 TypeC - Aケーブル。
【特長】
・USB IF(USB Implementers Forum)認証製品。
・USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブル。
・急速充電に対応。
・二重シールドケーブル。
・金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。
・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
・優れた耐振動・耐衝撃性。
【用途】
・各社DOS/Vパソコン、AppleMacPro、MacBook、iMac、Macminiシリーズや各社タブレット・スマートフォン。
・USBポート(Aタイプメス)を持っている機種。
・USBポート(USBType-Cメス)を持っている機種。
・USBType-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。