17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB3.1 Gen2 Type C-microBケーブル(ブラック・1m) KU31-CMCB10 KU31-CMCB10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB3.1 Gen2 Type C-microBケーブル(ブラック・1m) KU31-CMCB10

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KU31-CMCB10

2022年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

USB機器を接続するUSB3.1 Gen2 TypeC - microB ケーブル。
【特長】
・コネクタの表・裏を気にせず使えるUSB Type-Cコネクタを採用。
・USB IF(USB Implementers Forum)認証製品。
・USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+USB(転送速度10Gbps)」に対応。
・データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造。
・錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているため、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
【用途】
・USB Type-Cポートを持つ端末とUSB3.1/3.0 microB端子を持つ機器の接続。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト