17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Type-C変換プラグ/microUSBオス→Type-Cオス USB変換アダプタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Type-C変換プラグ/microUSBオス→Type-Cオス USB変換アダプタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OWL-ADCMF-BK

2023年02月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

microUSBケーブルをType-C端子に変換。
【特長】
・USB Type-Cコネクタ対応のスマートフォンのデータ転送・充電ができる変換アダプタです。
・microUSBケーブルをType-C端子に変換。
【仕様】
・規格:SB2.0規格準拠、最大3A充電対応。

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • ご使用になるスマートフォンや充電器などの性能によって、配給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。

指定中の仕様・寸法情報

規格 (CN1/CN2)
USB2.0
コネクタタイプCN1
Cオス
コネクタタイプCN2
MicroBオス
タイプ
変換アダプタ
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト