17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MFI認証 iPod/iPhone/iPad用 1.2m巻取り式ケーブル(変換コネクタ付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MFI認証 iPod/iPhone/iPad用 1.2m巻取り式ケーブル(変換コネクタ付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OWL-CBRJD12SPLT-BK

2019年08月に販売終了となりました。

MFI認証 iPod/iPhone/iPad用 USB⇒microUSB/Lightning(変換コネクタ付)1.2m巻取り式ケーブル。
【特長】
・安心してお使い頂けるAppleライセンス商品 MFi認証 Lightningケーブル。
・Lightningコネクタ変換アダプタ付き⇔micro USB。
・持ち運びに便利な巻き取り式が新登場!
【仕様】
・対応機種:
iPhone 6/iPhone6 Plus/iPhone 6s/iPhone 6s Plus。
iPhone 5/iPhone 5S/iPhone 5C。
iPad Air 2/iPad Air。
iPad 4。
iPad mini 3/iPad mini 2/iPad mini。
iPod touch(第5世代)/iPod nano(第7世代)。
microUSBコネクタのスマートフォン、タブレット各種。

指定中の仕様・寸法情報

コネクタタイプCN1
Aオス
コネクタタイプCN2
[Lightning] Lightning+MicroBオス
長さ(m)
1.2
タイプ
巻取り
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト