17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Bluetooth3.0 ワイヤレス折りたたみ式 英語配列64キー エルゴノミクスキーボード OWL-BTKB6402-BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Bluetooth3.0 ワイヤレス折りたたみ式 英語配列64キー エルゴノミクスキーボード

販売終了

型番

OWL-BTKB6402-BK

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コンパクトに折りたためるエルゴノミクス配列Bluetoothキーボード。

【特長】
・人間工学に基づいたBluetoothキーボード
・自動ON/OFF機能搭載の省エネ設計
・接続機器側とのペアリング(接続)は簡単にできます
・スタンドにもなる保護ケースで快適なタイピング
・キー機能切り替え&ファンクション機能搭載

【仕様】
・無線方式 : Bluetooth ver.3.0
・対応機種 : iPhone、iPad 各種
Windows タブレット各種
Android タブレットスマートフォン各種
・対応OS : iOS6.0以降/Windows8.1以降/Android4.1以降

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
ワイヤレス
キー配列
英語
キー数(キー)
64
キーボードタイプ
エルゴノミクス

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト