17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

セキュリティUSBメモリー ED-V4シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セキュリティUSBメモリー ED-V4シリーズ

販売終了

型番

ED-V4/2G

2019年04月に販売終了となりました。

USB3.0対応アンチウイルス/ハードウェア自動暗号化機能搭載USBメモリー。
【特長】
・簡単操作で強固なパスワードロック「SUGate4」とAES256bitによる自動暗号化機能を搭載。
・ウイルス対策機能まで備えたセキュリティUSBメモリー。
・アンチウイルスソフト「Trend Micro USB Security(TMUSB)」を搭載。
・USBメモリー内に書き込むデータは全て自動でウイルスチェックされる。
・出先から社内にウイルスを持ち帰る危険性も抑止可能。
・USB3.0に対応しており、高速なデータ転送を行うことが可能。
・データ保存領域に書き込まれるデータは、コントローラーがAES256bitで全て自動暗号化。
・紛失・盗難にあった場合でも情報漏えいのリスクが低減。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    三菱電機PLC対応ケーブル (iQ-Rシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

種類
USBメモリ
容量
2GB
インターフェイス
USB 3.0/2.0
代表規格
CE
寸法 長さ(mm)
8.0
寸法 幅(mm)
23.5
寸法 奥行き(mm)
58.6
本体色
シルバー
ハードウェア保証期間(年)
1
その他規格
FCC

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト