17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

遠隔地バックアップ回線専用ボックス BX-VP1シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

遠隔地バックアップ回線専用ボックス BX-VP1シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BX-VP1

2022年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

遠隔地レプリケーション用VPN専用ボックス。
【特長】
・遠隔地バックアップのためのVPNを手軽に構築お使いのルーターのままで低コストにBCP対策。
・BX-VP1-Sは、親機-子機ペアリング済み2台セット。
・既存ルーターの配下に設置し、ルーターのIPsecパススルーを有効にした後に接続するだけ。
【用途】
・2箇所でお使いのルーター配下にそれぞれ設置することでバックアップ専用ネットワークを構築。
・「クローン機能」を設定すると、遠隔地間のリアルタイム同期を簡単に設定可能。

指定中の仕様・寸法情報

外形寸法(W×D×H)(mm)
120x170x35
電源
AC100
有線規格
IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3i(10BASE-T)
対応OS
Windows(10,8.1,8,7,Vista), Mac OS X 10.6~10.9, iOS 6~9.3, Android 4.0~4.4
商品タイプ
ios接続シートなし
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト