17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

法人向け無線AP(300Mbps切替式・PoE・スマート) WAB-S300 WAB-S300

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

法人向け無線AP(300Mbps切替式・PoE・スマート) WAB-S300

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WAB-S300

2024年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

300Mbps切替式法人向け無線AP。
【特長】
・PoE受電機能で電源環境によらず設置可能。
・設定変更や稼働確認など一括管理可能な「WAB-MAT」に対応(ファームウェアVer.1.0.4以降)。
・普及規格11n/aと11n/g/bに対応、5GHzと2.4GHz各々で最大300Mbpsの切替通信に対応。
・11n/a対応無線LAN子機との接続で、干渉の少ない5GHzでの高速スループットを実現。
・1台の無線アクセスポイントで複数のSSIDを管理する「マルチSSID」に対応。
・IEEE802.1x/EAP認証に対応し、セキュアなネットワークを構築が可能。
・来客者用ネットワークと社内ネットワークを分離できるゲストネットワーク機能を搭載。
・自動的に無線やLEDをOFFにする節電スケジュール機能を搭載。
・専用金具を標準添付のため、様々な取付方法が可能。ケンジントンロックにも対応。
・災害用統一SSID「00000JAPAN」を搭載。手持ちの端末へのすばやい通信環境提供。
【用途】
・初めてオフィスに無線導入する際に最適なエントリーモデル。
・近くにコンセントがないような場所で、無線LANの構築をしたいときに最適。

ご注意

  • 【販売終了情報】2024年7月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
無線LAN
無線LAN 区分
アクセスポイント
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト