17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DisplayPort変換ケーブル DA-MDP DA-MDP/DP2M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DisplayPort変換ケーブル DA-MDP

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DA-MDP/DP2M

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ケーブルの脱落を防ぐロック機構付きMini DisplayPort DisplayPort変換ケーブル。
【特長】
・Mini DisplayPort搭載パソコンにDisplayPort搭載のディスプレイを接続するケーブルです
・4K 60Hzの映像出力、DisplayPort規格ver.1.2aに対応
【用途】
・Mini DisplayPort端子搭載パソコンで使用

指定中の仕様・寸法情報

種類
ケーブル
コネクタタイプ CN1
DisplayPortオス
コネクタタイプ CN2
Mini DisplayPortオス
CN1コネクタ向
ストレート
CN2コネクタ向
ストレート
長さ(m)
2
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト