17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

21.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF224FDB-T LCD-MF224FDB-T

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

21.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF224FDB-T

販売終了

型番

LCD-MF224FDB-T

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

5年保証の10点マルチタッチ対応21.5型ワイド液晶ディスプレイ。
【特長】
・Windows10などで標準サポートされている10点同時のマルチタッチ操作が可能です
・軽快なタッチ操作で動かすことができるワイド液晶ディスプレイです
・従来のタッチパネルと比べ、よりスタイリッシュなデザインのクリアな画面が特長です
・ほこりなどによる誤作動もないので快適に使用することができます
【用途】
・指を使って絵を書いたり、ゲームをしたり、思う存分楽しめる
・パソコンオリジナルアプリ「内線ミレル」を組み合わせることで、会社の受付を無人化できる

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
21.5
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
1920×1080(FHD)
入力インターフェイス
[その他] RGB, DVI-D, HDMI
タッチパネル
寸法 長さ(mm)
207~293(299)
寸法 幅(mm)
490
寸法 厚み(mm)
121~243(50)
本体色
ブラック
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト