17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF244EDSシリーズ
  • ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF244EDSシリーズ
  • ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF244EDSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF244EDSシリーズ

販売終了

型番

LCD-MF244EDSB

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

長時間の連続使用を防ぎ、目に優しいVDTモードを搭載。
【特長】
・LCD-MF244EDSシリーズ」は、長時間使用するオフィスで快適に使用いただけるように設計された23.8型ワイド液晶ディスプレイです。
・バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」機能はもちろん、長時間の連続使用を避けるために一定時間でアラートを表示させる「VDTモード」など、目の疲れを感じている方にオススメの機能を搭載した液晶ディスプレイです。

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
23.8
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
1920×1080(FHD)
入力インターフェイス
[その他] RGB, DVI-D, HDMI
タッチパネル
寸法 長さ(mm)
409(331)
寸法 幅(mm)
557
寸法 厚み(mm)
210(47)
本体色
ブラック
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト