17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

2ドライブスタンダードビジネスNAS HDL2-Xシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2ドライブスタンダードビジネスNAS HDL2-Xシリーズ

販売終了

型番

HDL2-X2

2021年04月に販売終了となりました。

高性能CPU&NAS用HDD「WD Red」搭載2ドライブスタンダードビジネスNAS。
【特長】
・Intel Braswell Celeron N3010CPUとWD社のNAS用ハードディスク「WD Red」搭載。
・高い処理性能と信頼性を実現したビジネスNAS。
・24時間NASの状態を管理するクラウドサービス「NarSuS」や有償保守サービスにも対応。
・大切なデータを守る『3つの安心』で法人でも安心して使用可能。
・ハードディスクを含めた3年保証、RAIDに替わるアイオー独自の冗長化方式「拡張ボリューム」。
・レプリケーション機能など、優れた耐障害性能はそのままさらに進化したスタンダードモデル。
・ファイル共有は勿論、サーバのバックアップや本機種を2台購入で、レプリケーション環境が構築可能。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
HDD
インターフェイス
USB2.0 / USB3.0 / イーサネット
HDD/SSD容量
1TB以上5TB未満
寸法 長さ(mm)
160
寸法 幅(mm)
101
寸法 奥行き(mm)
210
本体色
ブラック
HDD容量詳細
2.0T
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト