17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

タブレット用4ポートUSB3.0ハブ(セルフパワー) U3HS-A420SBK U3HS-A420SBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タブレット用4ポートUSB3.0ハブ(セルフパワー) U3HS-A420SBK

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

U3HS-A420SBK

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

消費電力の大きい機器でも安定動作するACアダプター付きセルフパワータイプの4ポートUSB3.0ハブ。
【特長】
・SurfaceやWindowsタブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリなどが使用可能。
・転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応。
・USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能。
・USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能。
・デスクまわりですっきり使え、収納にも便利な薄型コンパクト設計。
・フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利。
【用途】
・USBの差込口を増やしたいときに最適。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
4ポート
インターフェイス
USB3.0
入力電源仕様
セルフパワー
ケーブル長
30cm
取付方法
据置
寸法 長さ(mm)
37
寸法 幅(mm)
75
寸法 厚み(mm)
12

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト