17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

2.4GHzワイヤレステンキーパッド TK-TDM017BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2.4GHzワイヤレステンキーパッド

販売終了

型番

TK-TDM017BK

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。

【商品仕様】
・安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッドです。
・最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
・Excelでの作業に便利な[Tab]キーと、数字の入力に便利な[00]キーが付いています。
・NumLockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備しています。
・本体側面に電源ON/OFFスイッチを装備しています。
・電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
・専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
・インターフェイス:USB
・コネクタ形状:USB(A)オス
・対応機種:USBポートを装備したPC/AT互換機
・対応OS:Windows 10、Windows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows XP(SP3)
・カラー:ブラック
・通信方式:GFSK方式
・電波周波数:2.4GHz
・電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
・キータイプ:メンブレン
・キー配列:20キー
・キーピッチ:19.0mm
・キーストローク:2.5mm
・電源(キーボード本体):単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
・想定電池使用期間:アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※メーカーテスト値
・外形寸法(キーボード本体):幅90×奥行140×高さ26.5mm
・質量(キーボード本体):約107g ※電池を含まず
・外形寸法(レシーバー):幅18.0mm×奥行13.1mm×高さ5.7mm
・質量(レシーバー):約2g
・付属品:ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1
・その他:VCCI classB対応
・パッケージサイズ:幅128mmx奥行42mmx245mm
・パッケージ重量:0.196kg
・JANコード:4953103310575

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト