エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
M-DUX30BK
2023年10月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】ハードウェアマクロを搭載しワンランク上のゲームを楽しめるエントリーモデルの“DUX”MMOゲーミングマウス。
【商品仕様】
・MMO RPGに最適な機能を搭載し、ワンランク上のゲームを楽しめる10ボタン“DUX”MMOゲーミングマウスです。
・マウスボタン、マウスカーソル、キーボードの各種操作をプログラムしたとおりに再生することができるハードウェアマクロ機能を搭載しています。
・何度も繰り返し行う決まった手順の作業を、ワンクリックで正確に実行可能です。
・マクロの作成は手動入力に加え、操作したとおりに記憶するレコーディング機能にも対応しています。
・5つのボタン設定と、4つのDPI設定、オリジナルマクロをマウス本体に保存できるオンボードメモリを搭載しています。
・ドライバユーティリティ上で設定を行うとマウスが記憶し、ユーティリティをインストールしていないほかのパソコンでもそのままの設定でマウスを使用可能です。
・10ボタンとホイール上下の計12箇所にお好み機能を割り当てることが可能です。
・高性能光学式センサーにより、最大30インチ/秒の速度と、10Gの加速度にも的確に反応し、イメージ通りのカーソル操作が可能です。
・パソコンとマウスの通信速度は、一般的なマウスの8倍にあたる1000レポート/秒に対応しています。
・カウント数は50~2400dpiの範囲で、縦方向・横方向それぞれ独立して調整可能です。
・カウント数はゲーム中でも瞬時に切替可能です。
・左右ボタンには耐久性において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製スイッチを採用しています。
・ケーブルの長さは1.5mです。
・インターフェイス:USB
・コネクタ形状:USB(A)オス
・対応機種:USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン
・対応OS:Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
・分解能:50~2400カウント(50カウント単位で設定可能)
・最大トラッキングスピード:30インチ(約0.7m/秒)
・読取り方式:光学センサー方式
・射出光線種類:不可視波長域
・LED色:不可視光(赤外線)
・ボタン数:10個 ※ホイールボタン含む
・ホイール数:1個
・電源:USBバスパワー
・定格電圧:5V
・カラー:ブラック
・外形寸法:幅77.0×奥行112.5×高さ42.0mm
・サイズ分類:Lサイズ
・ケーブル長:約1.5m
・質量:約113g(ケーブル含む)(80g(ケーブル含まず))
・付属品:ユーザーズマニュアルx1
・パッケージサイズ:幅130mmx奥行230mmx58mm
・パッケージ重量:0.2kg
・JANコード:4953103472204