エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ハーフデプス機器着脱補助台 楽cradle(ラクレードル)

通常単価(税別)
10,533
税込単価
11,586
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

マウント・アンマウントの両方に使用できます。作業性が著しく向上し、省力化が図れます!19インチEIAマ...

詳細を確認
  • マウントアングルの板厚は2.3mmまで対応します。
    目的の機器の下に最低1U(44.45mm)のスペースが必要です。

型番:

RCRD-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

RCRD-1の仕様・寸法情報

種類
パネル・台
材質/表面処理
スチール製 / メラミン焼付塗装仕上
外形寸法(mm)
W467×H40×D245
-
-

商品仕様

ハーフデプス機器着脱補助台 楽cradle(ラクレードル):関連画像

型番リスト

表示件数
型番
RCRD-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,533
( 11,586 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マウント・アンマウントの両方に使用できます。作業性が著しく向上し、省力化が図れます!
19インチEIAマウントアングルのケージナット取付穴を利用して簡単に設置できる機器着脱用の補助台を開発しました!
【特長】
・角穴に引掛けるだけ工具不要のカンタン設置。
・ラクレードルに機器を載せれば両手が使えて作業がラクラク。
・取り外しももちろんカンタン!
・重さ10kg・奥行40cmまでの機器に対応可能です!

ご注意

  • マウントアングルの板厚は2.3mmまで対応します。
    目的の機器の下に最低1U(44.45mm)のスペースが必要です。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーフデプス機器着脱補助台 楽cradle(ラクレードル)の型番RCRD-1のページです。 型番RCRD-1に関する仕様情報を記載しております。
ハーフデプス機器着脱補助台 楽cradle(ラクレードル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーフデプス機器着脱補助台 楽cradle(ラクレードル)
ケージナットクリッパー ラクリッパー
RD864 分電盤ユニット(サーバ・ネットワーク機器搭載ラック用)
前後取付マウント台板 RPM15
マウス台付スライド式台板 RPK16-472MB
RDKB-FS アンカー固定用基台 FSシリーズ用
メーカー篠原電機篠原電機日東工業河村電器産業アズワン日東工業
通常価格10,5338,32087,960 -11,65831,50032,100 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目4日目15日目3日目〜
種類パネル・台工具電源部品パネル・台パネル・台パネル・台
材質/表面処理スチール製 / メラミン焼付塗装仕上ステンレス鋼板製----
外形寸法(mm)W467×H40×D245W14×H41×D77----

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト