エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    ほこり防止シャッター付きスリムタップ T-NSL-2620BK

    型番:

    T-NSL-2620BK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    T-NSL-2620BKの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    ほこり防止シャッター付きスリムタップ イメージ

    ほこり防止シャッター付きスリムタップ イメージ

    ほこり防止シャッター付きスリムタップのパッケージ外観

    ほこり防止シャッター付きスリムタップのパッケージ外観

    トラッキング防止プラグ

    トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用。

    トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用。

    ほこり防止シャッター

    未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立つ。

    未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立つ。

    感電・火災の防止に有効な二重被ふくコード

    電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効。

    本体差込口形状2ピン
    本体差込口個数6個口
    プラグ仕様2ピン・スイングプラグ
    コード長2m
    定格125V・15A・1,500W
    ほこりシャッター
    絶縁キャップ付きプラグ
    二重被ふく
    スイングプラグ
    カラーブラック
    材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
    外形寸法幅32×奥行292×高さ26mm ※コード部分及びプラグ部分を除く
    質量約336g
    使用可能地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
    電気用品安全法PSE適合

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T-NSL-2620BK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,120
    ( 5,632 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ。
    【特長】
    ・タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能。
    ・トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利。
    ・ACアダプタを5つ挿すことがことが可能。
    ・差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。
    ・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用。
    ・プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプ。
    【用途】
    ・コンセントの穴を増やしたいときに最適。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ほこり防止シャッター付きスリムタップ T-NSL-2620BKの型番T-NSL-2620BKのページです。 型番T-NSL-2620BKに関する仕様情報を記載しております。
    ほこり防止シャッター付きスリムタップ T-NSL-2620BKのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ほこり防止シャッター付きスリムタップ T-NSL-2620BK
    ほこり防止シャッター付きスリムタップ T-NSL-2630BK
    ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2620BK
    ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2620WH
    ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2630BK
    ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2610BK
    メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
    通常価格5,1205,6803,0006,2503,5902,710
    通常出荷日7日目在庫品1日目7日目在庫品1日目7日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング