エレクトロニクス部品技術窓口

出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズConcierjet(コンシェルジェット)。【...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

旅行者向け海外用変換プラグセットの製品イメージ

旅行者向け海外用変換プラグセットのパッケージイメージ
| 使用目的・用途 | 海外のコンセントを日本の形状に変換できます。 |
|---|---|
| 本体差込口形状 | Aタイプ(2ピン) |
| 本体差込口個数 | 1個口 |
| プラグ仕様 | SEタイプ/Cタイプ/Oタイプ/BFタイプ |
| 定格 | 250V・6A(SEタイプ/Cタイプ/Oタイプ)、250V・13A(BFタイプ) |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 本体(差込口一体型):ユリア樹脂、プラグ:ユリア樹脂(SEタイプ/Cタイプ/Oタイプ)、PC(BFタイプ) |
| 外形寸法 | 幅32.5×奥行14.6×高さ31.0mm(SEタイプ/Cタイプ/Oタイプ)、幅39.0×奥行40.9 ×高さ30.8mm(BFタイプ) ※プラグ部分を除く |
| 質量 | 約22g(SEタイプ/Cタイプ)、約20g(Oタイプ)、約48g(BFタイプ) |
| 使用可能地域 | SEタイプ:韓国、ドイツ、フランス、スペイン、オーストリア、トルコ、ベルギー、ロシア等 |
| 使用可能地域 | Cタイプ:韓国、インドネシア、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、スイス、オーストリア等 |
| 使用可能地域 | Oタイプ:オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、サモア、トンガ等 |
| 使用可能地域 | BFタイプ:シンガポール、香港、イギリス、アイルランド、マレーシア等 |
| 使用可能地域 | 上記対応国は当メーカーの独自調査によるものです。国、地域によってコンセント形状が異なりますので、予めご宿泊先や旅行代理店にご確認ください。 |
| 電気用品安全法 | PSE適合 |
| その他 | 本製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないでください。 |
| その他 | 本製品では電圧を変えることはできません。 |
出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズConcierjet(コンシェルジェット)。
【特長】
・海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグ。
・世界の主要国でご使用頂ける変換プラグセット、SEタイプ/Cタイプ/Oタイプ/BFタイプ。
・差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計。
・接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止。
・製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用。
・万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効。
・日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品。
【用途】
・海外のプラグの電圧を変換したいときに利用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

アメリカン電機
プラグ 引掛形
4.7通常価格(税別):651円~

ミスミ
【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
4.5通常価格(税別):561円

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)
4.6通常価格(税別):887円~

Panasonic
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A
4.6通常価格(税別):447円~

ミスミ
IEC規格 インレット(スナップイン)/C14
4.1通常価格(税別):341円

ミスミ
変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子
4.8通常価格(税別):553円

明工社
ゴムプラグ・コネクターボデー
4.6通常価格(税別):239円~

ミスミ
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):350円