エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

旅行者向け海外用変換プラグ(SEタイプ) T-HPASEWH

旅行者向け海外用変換プラグ(SEタイプ) T-HPASEWH T-HPASEWH
通常単価(税別)
702
税込単価
772
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズSEタイプ変換プラグ。【特長】・出張者や旅行者...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 本シリーズはCADデータのご用意がございません。

型番:

T-HPASEWH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

T-HPASEWHの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

旅行者向け海外用変換プラグ(SEタイプ)の製品イメージ

旅行者向け海外用変換プラグ(SEタイプ)の製品イメージ

旅行者向け海外用変換プラグ(SEタイプ)のパッケージイメージ

旅行者向け海外用変換プラグ(SEタイプ)のパッケージイメージ

注意・禁止事項

  • ※ この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないで下さい。
  • ※ 本製品では電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応していない電機製品をご使用の場合は別売りの旅行者用変圧器とあわせてご使用下さい。
  • ※ 国や地域によってコンセント形状が異なります。予めご宿泊先や旅行代理店にご確認下さい。

製品仕様

使用目的・用途海外のコンセントを日本の形状に変換。
本体差込口形状Aタイプ(2ピン)
本体差込口個数1個口
プラグ仕様SEタイプ
定格250V・6A
カラーホワイト
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂、プラグ:ユリア樹脂
外形寸法幅32.5×奥行14.6×高さ31.0mm ※プラグ部分を除く
質量約22g
使用可能地域韓国、ドイツ、フランス、スペイン、オーストリア、トルコ、ベルギー、ロシア等
  • ※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

型番リスト

表示件数
型番
T-HPASEWH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
702
( 772 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズSEタイプ変換プラグ。
【特長】
・出張者や旅行者のニーズを細かくサポートする「Concierjet(コンシェルジェット)」シリーズ。
・海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグ。
・韓国、ドイツ、フランスなどで使えるSEタイプ変換プラグ。
・差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計。
・接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止。
・製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用。
・万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効。
・日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 本シリーズはCADデータのご用意がございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

旅行者向け海外用変換プラグ(SEタイプ) T-HPASEWHの型番T-HPASEWHのページです。 型番T-HPASEWHに関する仕様情報を記載しております。
旅行者向け海外用変換プラグ(SEタイプ) T-HPASEWHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
旅行者向け海外用変換プラグ(SEタイプ) T-HPASEWH
旅行者向け海外用変換プラグ(Oタイプ) T-HPAOWH
旅行者向け海外用変換プラグ(BFタイプ) T-HPABFWH
旅行者向け海外用変換プラグセット T-HPSETWH
海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ
変換アダプタ/Aタイプ→SEタイプ
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムミスミミスミ
通常価格7021,0207994,6901,4501,307
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト