エレクトロニクス部品技術窓口
海外のBFタイプのコンセントを日本の形状に変換できる変換プラグ。【特長】・二重の安全設計を採用した変換...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

旅行者向け海外用変換プラグ(BFタイプ)の製品イメージ

旅行者向け海外用変換プラグ(BFタイプ)の製品イメージ
| 使用目的・用途 | 海外のコンセントを日本の形状に変換できます。 |
|---|---|
| 本体差込口形状 | Aタイプ(2ピン) |
| 本体差込口個数 | 1個口 |
| プラグ仕様 | BFタイプ |
| 定格 | 250V・13A |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 本体(差込口一体型):ユリア樹脂、プラグ:PC |
| 外形寸法 | 幅39.0×奥行40.9×高さ30.8mm ※プラグ部分を除く |
| 質量 | 約48g |
| 使用可能地域 | シンガポール、香港、イギリス、アイルランド、マレーシア等 |
| 使用可能地域 | 国、地域によってコンセント形状が異なりますので、予めご宿泊先や旅行代理店にご確認ください。 |
| 電気用品安全法 | PSE適合 |
| その他 | 本製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないでください。 |
| その他 | 本製品では電圧を変えることはできません。 |
海外のBFタイプのコンセントを日本の形状に変換できる変換プラグ。
【特長】
・二重の安全設計を採用した変換プラグ。
・シンガポール、香港、イギリスなどで使えるBFタイプ変換プラグ。
・差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計。
・接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止。
・製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用。
・万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効。
・日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した高い安全性。
【用途】
・海外のコンセントを日本の形状に変換したいときに最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

アメリカン電機
プラグ 引掛形
4.7通常価格(税別):651円~

ミスミ
変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子
4.8通常価格(税別):553円

Panasonic
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A
4.6通常価格(税別):447円~

ミスミ
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):350円

ミスミ
IEC規格 インレット(スナップイン)/C14
4.1通常価格(税別):341円

明工社
ゴムプラグ・コネクターボデー
4.6通常価格(税別):239円~

ミスミ
インターフェースカバー/接地2P、Cat 6 LAN、USB 3.0
2.8通常価格(税別):4,752円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)
4.6通常価格(税別):887円~