17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

光ファイバーケーブル(LC-SC/マルチモードGI/OM3)(OC-LCSC5OM3/1) OC-LCSC5OM3/1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

光ファイバーケーブル(LC-SC/マルチモードGI/OM3)(OC-LCSC5OM3/1)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OC-LCSC5OM3/1

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

光で信号を伝送し、大容量でも安定したデータ伝送が可能な光ファイバーケーブル。
【特長】
・10ギガビットイーサネット規格(10GBASE-SR/10GBASE-SW)伝送に対応。
・外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能。
・取り外し可能なプッシュプル方式のLC/SCコネクタ。
・信号の歪みを改善し、安定したデータ伝送が可能。
・安心の国内全数検品および端面清掃、シリアルナンバー管理製品。
【用途】
・ネットワークの通信に利用。

ご注意

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト