17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ツメ折れ防止やわらかLANケーブルCat6A準拠 LD-GPAYT/BU70

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ツメ折れ防止やわらかLANケーブルCat6A準拠

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LD-GPAYT/BU70

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)

【商品仕様】
・ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
・ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
・カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。
・高速光通信に最適な、次世代10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。
・カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
・ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。
・ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
・単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
・隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
・カラー:ブルー
・伝送速度:10Gbps
・インターフェイス:RJ-45コネクター
・規格:Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)
・伝送帯域:500MHz
・ケーブル長:7m
・結線方式:ストレート結線
・ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○
・十字介材:○
・外部シース(被膜)材質:PVC
・導体構成:ヨリ線
・コネクタ有無:両端コネクター付
・スリムコネクタ:○
・爪の折れないコネクタ:○
・爪折れ防止カバー付コネクタ:○
・パッケージ形態:アルミ箔袋+ステッカー
・ケーブル太さ:4.2mm
・芯数:8芯
・モールド加工コネクタ:○
・パッケージサイズ:幅215mmx奥行40mmx255mm
・パッケージ重量:0.166kg
・JANコード:4953103297678

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト