17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

キーボード防塵カバー PKB-MB16T

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キーボード防塵カバー

販売終了

型番

PKB-MB16T

2020年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】Apple MacBook Pro 2016の13インチ、15インチ、Touch Bar付のキーボード防塵カバーです。キーボードの汚れを防ぎ、清潔に使うことのお役に立ちます。

【商品仕様】
・極めて薄く、キーボードにぴったりフィットします。
・自然な操作フィーリングのオールセパレートタイプです。
・カバーの上から入力作業が行えます。
・TouchBar部分もしっかりカバーしています。
・指紋認証センサー(Touch ID)部分には窓を開けています。
・抗菌加工を施した素材を使用しています。
・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性に優れています。
・キーボードの上にかぶせて使用。(汚れ、防塵)
・油や水の浸入による誤動作がなくなり、作業現場などでの入力作業が安心して行えます。
・材質:ポリアミド樹脂
・カラー:クリアー
・抗菌加工:○
・その他:キーボードにぴったりのサイズです。TouchBar部分をカバー、指紋認証センサー部分には窓を開けています。
・パッケージサイズ:幅206mmx奥行2mmx416mm
・パッケージ重量:0.048kg
・JANコード:4953103307339

ご注意

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト