エレクトロニクス部品技術窓口

コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル。【特長】・コンパクトなスリムコネクタと極細ケ...
詳細を確認
AUDIOケーブル(3.5φステレオミニ)1.5mの製品イメージ

製品のパッケージイメージ
| コネクタ形状 | φ3.5(直径3.5mm)ステレオミニプラグ-φ3.5(直径3.5mm)ステレオミニプラグ |
|---|---|
| 対応機種 | φ3.5(直径3.5mm)ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びミニコンポ等 |
| ケーブル長 | 1.5m |
| カラー | ブラック |
コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル。
【特長】
・コンパクトなスリムコネクタと極細ケーブルを採用。
・音楽プレーヤーやパソコンの音声をミニコンポなどで再生可能。
・高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑制。
・サビに強く経年劣化/信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用。
【用途】
・音源の伝送をしたいときに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクロス
S端子ケーブル
5通常価格(税別):671円~

ミスミ
オーディオミニプラグ両端ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ)
4通常価格(税別):473円~

アクロス
AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ
4.3通常価格(税別):381円~

ミスミ
Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用
4.6
ミスミ
パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)
4.4通常価格(税別):1,575円~

ミスミ
パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)
4.6通常価格(税別):1,100円

ミスミ
USB2.0 A-Bタイプケーブル
4.6通常価格(税別):949円~

ミスミ
USB2.0 Aタイプ延長ケーブル
4.6通常価格(税別):833円~

ミスミ
モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ
4.8通常価格(税別):530円~