エレクトロニクス部品技術窓口


デザインタップ roo’t(2ピン・4個口・丸型)ブラックの製品イメージ
本体が倒れにくく、ケーブルが綺麗に配線できる側面差込口タイプ。

側面差込口のイメージ

ほこりシャッターのイメージ
| 本体差込口形状 | 2ピン |
|---|---|
| 本体差込口個数 | 4個口 |
| プラグ仕様 | 2ピン |
| コード長 | 1.5m |
| 定格 | 125V/15A/1,500W |
| ほこりシャッター | ○ |
| 絶縁キャップ付きプラグ | ○ |
| 二重被ふく | ○ |
| カラー | ブラック |
| 材質 | 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 |
| 外形寸法 | 幅80×奥行80×高さ24mm ※コード部分及びプラグ部分を除く |
| 質量 | 約204g |
| 使用可能地域 | 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 |
| 電気用品安全法 | PSE適合 |
使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ。
【特長】
・光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。
・卓上で安定感をもたせるため、電源コードを底面近くに配置した低重心設計を採用。
・本体が倒れにくく、ケーブルが綺麗に配線できる側面差込口タイプ。
・幅広のACアダプタを接続しても、隣のポートと干渉せず使いやすい放射性レイアウト。
・AC差込口に、万一の発熱の際も電気火災の防止に有効な、耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。
・ACプラグの根本は、トラッキング現象による火災を防止する絶縁キャップ付き。
・電源コードは、JWDS0010(社団法人日本配線器具工業会規格)に適合した二重被ふくコードを採用。
・断線や被ふく破れによる感電、火災の防止に有効な二重被ふくコード。
・コンパクトなL字プラは壁にぴったりフィットし、隣のポートと干渉しない。
・プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプ。
【用途】
・コンセントの穴を増やしたいときに便利。
・テレビ周りやオーディオ周り、卓上での利用に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

アメリカン電機
汎用OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ
4通常価格(税別):5,451円~

ミスミ
OAタップ CEE対応タイプ
4.2通常価格(税別):5,302円