エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    デザインタップ roo’t(2ピン・6個口) AVT-D3-2615BK

    デザインタップ roo’t(2ピン・6個口) AVT-D3-2615BK AVT-D3-2615BK
    通常単価(税別)
    3,555
    税込単価
    3,911
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ。【特長】・光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感の...

    詳細を確認
    • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。

    型番:

    AVT-D3-2615BK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AVT-D3-2615BKの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    デザインタップ roo’t(2ピン・6個口)の仕様

    デザインタップ roo’t(2ピン・6個口)ブラックの製品イメージ

    デザインタップ roo’t(2ピン・6個口)ブラックの製品イメージ

    隣のポートと干渉しない両側面レイアウト

    幅広のACアダプタを接続しても隣のポートと干渉せず、会議などでも使いやすい両側面レイアウト。

    両側面レイアウトのイメージ

    両側面レイアウトのイメージ

    ほこりの浸入を防止するほこりシャッター

    • 未使用の差込口にほこりが侵入するのを防ぐため、すべての差込口は、ほこりシャッター付き。
    • 差込口からプラグを抜くとシャッターが閉まり、ほこりの浸入を防止。
    ほこりシャッターのイメージ

    ほこりシャッターのイメージ

    デザインタップ roo’t(2ピン・6個口)ブラックの仕様情報

    本体差込口形状2ピン
    本体差込口個数6個口
    プラグ仕様2ピン
    コード長1.5m
    定格125V/15A/1,500W
    ほこりシャッター
    絶縁キャップ付きプラグ
    二重被ふく
    カラーブラック
    材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
    外形寸法幅28×奥行208×高さ23mm ※コード部分及びプラグ部分を除く
    質量約248g
    使用可能地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
    電気用品安全法PSE適合
    • ※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AVT-D3-2615BK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,555
    ( 3,911 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ。
    【特長】
    ・光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。
    ・卓上で安定感をもたせるため、電源コードを底面近くに配置した低重心設計を採用。
    ・本体が倒れにくく、ケーブルが綺麗に配線できる側面差込口タイプ。
    ・幅広のACアダプタを接続しても、隣のポートと干渉せず使いやすい両側面レイアウト。
    ・AC差込口に、万一の発熱の際も電気火災の防止に有効な、耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。
    ・ACプラグの根本は、トラッキング現象による火災を防止する絶縁キャップ付き。
    ・電源コードは、JWDS0010(社団法人日本配線器具工業会規格)に適合した二重被ふくコードを採用。
    ・断線や被ふく破れによる感電、火災の防止に有効な二重被ふくコード。
    ・コンパクトなL字プラは壁にぴったりフィットし、隣のポートと干渉しない。
    ・プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプ。
    【用途】
    ・コンセントの穴を増やしたいときに便利。
    ・テレビ周りやオーディオ周り、卓上での利用に最適。

    ご注意

    • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デザインタップ roo’t(2ピン・6個口) AVT-D3-2615BKの型番AVT-D3-2615BKのページです。 型番AVT-D3-2615BKに関する仕様情報を記載しております。
    デザインタップ roo’t(2ピン・6個口) AVT-D3-2615BKのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デザインタップ roo’t(2ピン・6個口) AVT-D3-2615BK
    デザインタップ"roo't"(2ピン・6個口)
    デザインタップ“roo’t”(2ピン・4個口)
    電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付
    電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止
    3ピン対応タップ
    メーカーエレコムエレコムエレコムバッファローバッファローエレコム
    通常価格3,5552,6642,1004,7232,0475,030
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目6日目6日目7日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト