エレクトロニクス部品技術窓口

| 型番 | 本体差込口形状 | 本体差込口個数 | プラグ仕様 | コード長 | 定格 | ほこりシャッター | 絶縁キャップ付きプラグ | 二重被ふく | カラー | 材質 | 外形寸法 | 質量 | 使用可能地域 | 電気用品安全法 | パッケージサイズ | パッケージ重量 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVT-D3-2415BK | 2ピン | 4個口 | 2ピン | 1.5m | 125V・15A・1500W | ○ | ○ | ○ | ブラック | 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 | 幅28mm×奥行150mm×高さ23mm ※コード部分及びプラグ部分を除く | 約183g | 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 | PSE適合 | 幅73mmx奥行63mmx250mm | 0.22kg | 4953103280939 |
【特長】光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ“roo’t(ルオット)”。
【商品仕様】
・上面を光沢、側面をマットに仕上げ、2つの質感をもたせた高級感のあるデザインタップ“roo’t(ルオット)”です。
・テレビ周りやオーディオ周り、卓上での利用に最適です。
・卓上で安定感をもたせるため、電源コードを底面近くに配置した低重心設計を採用しています。
・本体が倒れにくく、ケーブルが綺麗に配線できる側面差込口タイプです。
・幅広のACアダプタを接続しても隣のポートと干渉せず、会議などでも使いやすい両側面レイアウトです。
・AC差込口には、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
・未使用の差込口にホコリが侵入するのを防ぐために、すべての差込口にホコリシャッターがついています。差込口からプラグを抜くとシャッターが閉まり、ホコリの浸入を防止します。
・ACプラグの根本に絶縁キャップがついており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
・電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
・コンパクトなL字プラグを採用しています。壁にぴったりフィットし、隣のポートと干渉せず、邪魔になりません。
・プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
・本体差込口形状:2ピン
・本体差込口個数:4個口
・プラグ仕様:2ピン
・コード長:1.5m
・定格:125V・15A・1500W
・ほこりシャッター:○
・絶縁キャップ付きプラグ:○
・二重被ふく:○
・カラー:ブラック
・材質:本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
・外形寸法:幅28mm×奥行150mm×高さ23mm ※コード部分及びプラグ部分を除く
・質量:約183g
・使用可能地域:本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
・電気用品安全法:PSE適合
・パッケージサイズ:幅73mmx奥行63mmx250mm
・パッケージ重量:0.22kg
・JANコード:4953103280939
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

エレコム
抜け止めマグネット雷タップ
0通常価格(税別):3,490円~

Panasonic
ベターテーブルタップ
5通常価格(税別):690円~

サンワサプライ
3P→2P変換アダプタ(平行型)
4.8通常価格(税別):395円

サンワサプライ
工事物件タップ(3P・6個口)
4.7通常価格(税別):6,283円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~