17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HIGH SPEED HDMIケーブル(やわらか) DH-HD14EY15BK DH-HD14EY15BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HIGH SPEED HDMIケーブル(やわらか) DH-HD14EY15BK

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DH-HD14EY15BK

2022年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
【特長】
・4K2K、3DフルHDに対応した、HIGHSPEEDwithEthernet認証済み。
・10.2Gbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応。
・デジタル音声をAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。
・3DフルHD(1,080p×2画面)、4K2K30P(4,096×2,160ドット)に対応。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用。
【用途】
・音源や映像の伝送、通信をしたいときに最適。

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。在庫状況により終了時期は変更する可能性があります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト