17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

法人向け10Gスイッチ8ポート EHB-UT2A08F

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

法人向け10Gスイッチ8ポート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EHB-UT2A08F

2019年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

全8ポートが10GBASE-Tに対応したメタル筺体スイッチングHUB。
【特長】
・一般的なGigaハブの10倍の速度を実現したメタル筐体8ポートハブ。
・動作時環境温度50℃に対応。
・AC電源ケーブルにトラッキング対策付き。
・付属のバンドを使用する事により、電源ケーブルの安易な脱落を防止する事ができる。
・水平設置、付属の取付金具で19インチラック(EIA規格)への設置など様々な設置方法が可能。
・付属のマグネットを本体に取り付けることにより、金属面への設置も可能。
【用途】
・LANケーブルを使用してインターネット通信を拡張したいとき。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト