エレクトロニクス部品技術窓口
三菱小容量体UPS用のチャンネルベース。【特長】・FREQUPS用のチャンネルベース・壁の側面や床面に...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

FW-FCB-Bの取り付けイメージ
(単位:mm)

FW-FCB-B設置時の寸法図
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
UPS BY/Xシリーズ関連製品 交換用バッテリユニット
5通常価格(税別):14,970円~

APC(シュナイダーエレクトリック)
交換用バッテリキット
5通常価格(税別):16,980円~

三菱電機
FREQUPS 交換用ファン FW-SFN
0通常価格(税別):4,324円

オムロン
UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式
4通常価格(税別):27,719円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円