エレクトロニクス部品技術窓口
スタンダードなフリー端子ネジ仕様のブロック端子台。【特長】・全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能...
詳細を確認
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れた変性PPE樹脂を使用。

レール取付型セルフアップ式端子台RT-10シリーズの寸法図
端子台全長L=端子幅(7mm)×極数(P)+側板2枚(5mm)
記名板の長さ=端子幅(7mm)×極数(P)+2
カバーの長さ=端子幅(7mm)×極数(P)+2
(寸法:mm)
| 機種 | 定格通電電流 | 端子台ピッチ | T | W | 使用レール |
|---|---|---|---|---|---|
| RT-10S | 15A/1.25mm2 | 7 | 30.2 | 25 | C型16mmレール |
| 標準使用状態 | 周囲温度 -25℃~+60℃ (氷結又は、結露しないこと) 相対湿度 45~85% |
|---|---|
| 温度上昇 | 導電金具の温度上昇値35deg以下 |
| 絶縁抵抗 | 各充電部相互間及び各充電部と取付 金属板間で200MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 商用周波耐電圧 | 2,000V/1分間 |
| 準拠規格 | JIS C 8201-7-1 NECA C 2811(旧JIS C 2811) |
性能・特性
| 項目 | 形式 |
|---|---|
| RT-10S | |
| 定格絶縁電圧 | AC・DC250V |
| 定格通電電流 | 15A |
| 適合電線 | 1.25mm2 |
| 接続可能電線及び最大電流 | 0.5mm2-7A 0.75mm2-11A 1.25mm2-15A |
| 端子ネジ | M3×8L±フリー端子SP付 |
| 締付トルク | 0.5~1.2N・m |
定格
| 絶縁本体 | 変性PPE樹脂(黒色) UL94V-0 |
|---|---|
| 導電板 | C2680R(Niメッキ) |
| 端子ネジ | SWCH(Znメッキ) |
| 側板 | 変性PPE樹脂(黒色) UL94V-0 |
| カバー | PC(ポリカーボネート透明) UL94V-0 |
| 記名板 | PVC(白) |
材質
| 中間板 | RT-10S |
|---|---|
| 側板 | RT-10L |
| カバー | CA-23 |
| 記名板 | AM-10 |
| レール | IAS4 |
| 止メ金具 | HIS-1 |

中間板/型番:RT-10S。

側板/型番:RT-10L

カバー/型番:CA-23。

記名板/型番:AM-10。

レール/IASタイプ(DISタイプ)

止メ金具/型番:HIS-1。
スタンダードなフリー端子ネジ仕様のブロック端子台。
【特長】
・全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能
・16mm幅レール対応により省スペース化が可能
・工具なしでレールへの中間板の追加取付け・取外しが可能
・小型でありながら記名板はワイドで広い10mm幅を採用しているため、充分な記号表示が可能
・絶縁材には耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用
【用途】
・DIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプに利用可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

東洋技研
直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ
4.5通常価格(税別):265円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円