17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

電磁歯車位相差方式 汎用、回転軸・静止軸用トルク検出器 SSシリーズ SS-101

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電磁歯車位相差方式 汎用、回転軸・静止軸用トルク検出器 SSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SS-101

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

静止軸から高速回転軸までの幅広い測定範囲に対応。
【特長】
・回転検出用の歯車を軸上に標準装備し、回転検出器(オプション)を本体に一体とりつけできる構造をもった大変使いやすい高性能汎用検出器です

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
電磁歯車位相差方式トルク検出器
耐振動(m/s2)
50
分解能(μm)
100
電源
AC100V
定格トルク(N・m)
100
回転速度範囲(r/min)
0~6,000
慣性モーメント(kgm2)
1.30x10−3
ねじり剛性(N・m/rad)
1.27x104

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト