17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • アンペアフレーム AF

  • 定格感度電流(mA)

    ~mm
  • 極数

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC400Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格使用電圧(V)

  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 代表規格

  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 機種区分

  • 定格遮断容量 AC230の時(kA)

    ~mm
  • 補助スイッチ

    ~mm
  • 警報スイッチ

    ~mm
  • 付属装置引出し方式

  • 素子数

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC440Vの時(kA)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 19日以内

G-TWIN Λ EWシリーズ 漏電遮断器(低容量)

通常単価(税別)
15,40521,450
税込単価
16,94623,595
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・機械装置・制御盤の小形化、グローバル化に対応した小形・高性能な32AF/50AFのG-TWI...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ON/OFFレバーが動かない状態(トリップ状態)の場合は、ハンドルをOFF側一杯に動かすことにより
    再びON操作が可能な状態となります。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

アンペアフレーム AF

定格感度電流

(mA)

極数

定格遮断容量 AC100Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC400Vの時

(kA)

定格使用電圧

(V)

定格電流

(A)

代表規格

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

用途

機種区分

仕様

定格遮断容量 AC230の時

(kA)

補助スイッチ

警報スイッチ

付属装置引出し方式

素子数

定格遮断容量 AC440Vの時

(kA)

RoHS?最小発注数量
32AF
30
2
7.5
-
AC100~240
5
PSE / CE / TUV / CCC
100
36
汎用形
一般配線用
スタンダード品
7.5
リード線式
2E
-
-
1個
32AF
30
2
7.5
-
AC100~240
10
PSE / TUV / CCC
100
36
汎用形
一般配線用
スタンダード品
7.5
リード線式
2E
-
10
1個
32AF
30
2
7.5
-
AC100~240
20
PSE / TUV / CCC
100
36
汎用形
一般配線用
スタンダード品
7.5
リード線式
2E
-
-
1個
32AF
30
3
7.5
5
AC100~440
15
PSE / CE / TUV / CCC
100
54
汎用形
一般配線用
スタンダード品
7.5
リード線式
3E
2.5
10
1個
32AF
30
3
7.5
5
AC100~440
30
PSE / CE / TUV / CCC
100
54
汎用形
一般配線用
スタンダード品
7.5
リード線式
3E
2.5
-
1個
50AF
30
3
7.5
5
AC100~440
10
PSE / CE / TUV / CCC
100
54
経済形
一般配線用
スタンダード品
7.5
リード線式
3E
2.5
-
1個
50AF
30
2
15
-
AC100~240
15
PSE / CE / TUV / CCC
100
36
汎用形
一般配線用
スタンダード品
15
リード線式
2E
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,405
( 16,946 )
19日目
16,232
( 17,855 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,232
( 17,855 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,167
( 22,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,798
( 22,878 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,450
( 23,595 )
19日目
21,351
( 23,486 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械装置・制御盤の小形化、グローバル化に対応した小形・高性能な32AF/50AFのG-TWIN(ラムダ) EWシリーズ!
・G-TWIN (ラムダ) BWシリーズ 配線用遮断器と同一サイズ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ON/OFFレバーが動かない状態(トリップ状態)の場合は、ハンドルをOFF側一杯に動かすことにより
    再びON操作が可能な状態となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G-TWIN Λ EWシリーズ 漏電遮断器(低容量)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G-TWIN Λ EWシリーズ 漏電遮断器(低容量)
制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU
漏電ブレーカ ZLシリーズ
漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)
高遮断電流型漏電ブレーカ
漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF
メーカー富士電機機器制御三菱電機河村電器産業LS ELECTRIC (旧LS産電)ミスミ三菱電機
通常価格15,405-7,190 -7,340 -5,670 -13,104 -22,800 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件-
取付方法DIN/ネジ止めDIN/ネジ止めDIN/ネジ止めDINレール取付ネジ止めネジ止め
接続方式表面型表面型表面型表面型表面型表面型
寸法 奥行き(mm)9073.5--6090
電圧引はずし装置-----
よく一緒に購入される商品

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング