エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

AE用 エルゴフォームS ハンドルシステム

通常単価(税別)
8,612
税込単価
9,473
通常出荷日:3日目

プロファイルハーフシリンダー、安全装置などの代替ロックシステムへの変更用。【特長】・ラッチを外してハン...

詳細を確認

型番:

2435000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

2435000の仕様・寸法情報

種類
その他
RoHS?
10

商品仕様

AE用 アクセサリ エルゴフォームSハンドルシステムの仕様

2435.000の外観

2435.000の外観

  • 塗装色:RAL 7035
  • 質量:0.5kg

製品仕様

  • 材質:亜鉛ダイカスト
  • 表面:静電粉体塗装
  • 注記:シリンダー錠、40mmあるいは全長45mm(DIN 18 252準拠)を取り付けることができます。

適用

  • エンクロージャータイプ:AE3点ロック付き
  • エンクロージャータイプ:AEベース 3点ロック付き
  • エンクロージャータイプ:AE ウォール型ボックス、3点ロック付き
  • エンクロージャータイプ:TP ベースユニット
  • エンクロージャータイプ:TP ワンピースコンソール、コンソールドア
  • エンクロージャータイプ:TP ユニバーサルコンソール
  • エンクロージャータイプ:AE 3点ロック付き、ステンレス製
  • エンクロージャータイプ:AEベース 3点ロック付き、ステンレス製
  • エンクロージャータイプ:ワンピースコンソール、コンソールドア、ステンレス製
  • エンクロージャータイプ:TE(2435.000のみ)

型番リスト

表示件数
型番
2435000
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,612
( 9,473 )
3日目

詳細情報

基本情報

プロファイルハーフシリンダー、安全装置などの代替ロックシステムへの変更用。
【特長】
・ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できる。
【用途】
・代替ロックシステムへの変更に。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE用 エルゴフォームS ハンドルシステムの型番2435000のページです。 型番2435000に関する仕様情報を記載しております。
AE用 エルゴフォームS ハンドルシステムのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QすべてのAEボックスで使えますか?
A
一部のロッド棒仕様のAEボックスにのみ、使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AE用 エルゴフォームS ハンドルシステム
AE用 アクセサリ エルゴフォームS ハンドルシステム ロックインサート・押しボタンインサート
H85S・H87S ステンレス防水平面ハンドル
AE用アクセサリ カムロックユニット(ダブルビットインサート付)
H 平面ハンドル(屋内用)
キャビネット用ハンドル 笹型
メーカーリタールリタール日東工業リタール日東工業内外電機
通常価格8,6121,378 -19,840 -1,6102,770 -1,954 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目在庫品1日目3日目4日目〜
種類その他その他ハンドルその他ハンドルハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用ハンドル・取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト