エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

EXPE・EXEFシリーズ用 EMCシールドガスケット

通常単価(税別)
414
税込単価
455
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

EXPE・EXEFシリーズ用のEMCシールドガスケットです。【特長】・破損・紛失の際、交換用としてご利...

詳細を確認

型番:

EXEG-2.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EXEG-2.5の仕様・寸法情報

色/表面処理
メタリックグレー
Φ(mm)
2.5
材質
導電性繊維・TPE
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

EXPEシリーズ用EMCシールドガスケット:関連画像

EXPEシリーズ用EMCシールドガスケットの寸法

型番 φ 材質
EXEG-2.5 2.5 導電性繊維・TPE メタリックグレー

型番リスト

表示件数
型番
EXEG-2.5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
414
( 455 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

EXPE・EXEFシリーズ用のEMCシールドガスケットです。
【特長】
・破損・紛失の際、交換用としてご利用下さい
・サイズがΦ2.5(2.5mm)、材質が導電性繊維TPEで、色がメタリックグレーで構成されている
・1袋1本(500mm)入りで、オプション部品として展開している

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXPE・EXEFシリーズ用 EMCシールドガスケットの型番EXEG-2.5のページです。 型番EXEG-2.5に関する仕様情報を記載しております。
EXPE・EXEFシリーズ用 EMCシールドガスケットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
タカチ製アルミケースのシールド
5
満足度:5.0
EMCシールドケースにはシールドガスケットが含まれているものがあります。EXHシリーズには含まれておりませんのでこちらを...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EXPE・EXEFシリーズ用 EMCシールドガスケット
EXWF・EXWシリーズ用防水ガスケット SGKシリーズ
UC-ES シールドガスケット・ソフトガスケット
SSB-Gシリーズ SSB・SLB用ガスケット
BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ
ゴムパッキン(ユニバーサル用)
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業日東工業タカチ電機工業タカチ電機工業外山電気
通常価格414613 -10,770 -545 -231 -379 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目2日目2日目1日目
色/表面処理メタリックグレーホワイトグレー----
Φ(mm)2.5-----
材質導電性繊維・TPEシリコンゴム----

パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト