17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

S1DXM‐A/Mマルチレンジタイマ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

S1DXM‐A/Mマルチレンジタイマ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S1DXM-A4C10H-AC120V

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

小型アナログタイマにマルチ機能搭載のマルチレンジタイマ。
【特長】
・前面の「MODE切り替えSW」「RANGE切り替えSW」により、動作モードと時間レンジの切替が可能。
・パワーオンディレータイプ(S1DXM‐A)、4動作モードタイプ(S1DXM‐M)を用意。
・環境負荷物資削減のため、カドミウムフリー接点のリレーを搭載。
・お求め安い価格(HJリレーの端子台を使用すればさらに経済価格)。
・UL、C-UL、CEマーキングに対応。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
タイマ
表示方法
アナログ
取付方法
プラグインソケット
パネルカット寸法
その他
時間仕様(s)
0.05min~10h
電源電圧
AC専用
出力方式
リレー
代表規格
CE / UL / CUL
寸法 縦(mm)
28.5
寸法 横(mm)
22.1
寸法 奥行き(mm)
64.3
主動作
パワーオンディレー

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト