17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PM4H-SD/SDMスターデルタタイマ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PM4H-SD/SDMスターデルタタイマ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PM4HSD-S-AC24VSW

2021年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

モータ起動時のスター結線、デルタ結線の切り替えに最適なタイマ。
【特長】
・ACフリー電源、短胴化で時間レンジ、切り替え時間をマルチ化、しかもCEマーキングに対応。
・注文時、時間仕様の指定不要。
・切替表示灯付きでひと目で動作確認ができる。
・ACフリー電源対応。
・首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ)のため、制御盤にスッキリ取付けができる。
・IP65の耐環境性に対応しており、表面パネルは耐水、耐塵性能を有する。
・パネルカバーの交換が可能。(黒色(別売)へパネルデザインを変更できる。)
・UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
タイマ
表示方法
アナログ
取付方法
パネル
パネルカット寸法
その他
時間仕様(s)
0.2s~100s
電源電圧
AC専用
出力方式
リレー
代表規格
CE / UL / CUL
寸法 縦(mm)
48
寸法 横(mm)
48
寸法 奥行き(mm)
84.5
主動作
オンディレー

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト