17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PM4H-A/S/Mマルチレンジタイマ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PM4H-A/S/Mマルチレンジタイマ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PM4HA-H-24V

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

大型ダイヤルで操作性アップなマルチレンジタイマ。
【特長】
・ACフリー電源対応。
・首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)。
・IP65の耐環境性に対応(パネル表面のみゴムパッキン使用時)。
・ゼロ設定瞬時出力を装備。
・ダイヤルを"0"側いっぱいに設定すると、瞬時動作しますので回路チェックが簡単にできます。
・時間レンジの切替えによるマルチ化で使い易さ向上。
・8動作モードを標準装備(PM4H-A)。
・大型ダイヤルで操作性アップ。
・ダイヤルと文字を大型化して、視認性、操作性がアップ。
・パネルカバーの交換が可能。
・標準(アッシュグレー色)から黒色(別売)へパネルのデザインを変更できます。
・セットリングの装備で時間(Min.、Max.)及び一定時間の設定可能。
【用途】
・ACフリー電源、IP65の耐環境性、短胴化、ネジ締め端子などあらゆる用途に対応。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2024年9月30日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
タイマ
表示方法
アナログ
取付方法
プラグインソケット
パネルカット寸法
その他
時間仕様(s)
0.1s~500h
電源電圧
AC/DC
出力方式
リレー
代表規格
CE / UL / CUL
寸法 縦(mm)
48
寸法 横(mm)
48
寸法 奥行き(mm)
84.5
主動作
マルチモード

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト