17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LT4H-W デジタルタイマ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LT4H-W デジタルタイマ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LT4HW8-AC24V

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

短く、見やすく、使いやすいツインタイマ。
【特長】
・ワイドな時間仕様。
・0.01秒~9999時間の動作時間。
・明るく、見やすい表示。
・2色バックライト付LCD表示。
・使いやすい簡単操作。
・シーソー式キートップを採用。
・首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴。
・IP66の耐環境性に対応(パネル表面のみゴムパッキン使用時)。
・ネジ締め端子(M3.5)タイプとピンタイプを標準化。
・パネルカバーの交換が可能。
・標準(アッシュグレー色)から黒色(別売)へパネルのデザインを変更できます。
・UL、c-UL、CEマーキングに対応。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
タイマ
表示方法
液晶
取付方法
プラグインソケット
パネルカット寸法
その他
時間仕様(s)
0.01s~9999h
電源電圧
AC専用
出力方式
リレー
代表規格
CE / UL / CUL
寸法 縦(mm)
48
寸法 横(mm)
48
寸法 奥行き(mm)
77.6
時間レンジ数
8

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト