17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LT4Hデジタルタイマ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LT4Hデジタルタイマ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LT4H8-AC24V

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

短く、見やすく、使いやすい・・・市場ニーズから生まれたデジタルタイマ
【特長】
・明るく、見やすい表示。
・2色バックライト付LCD表示。
・使いやすい簡単操作。
・シーソー式キートップを採用。
・首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴。
・ネジ締め端子(M3.5)タイプとピンタイプを標準化

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2024年9月30日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
タイマ
表示方法
液晶
取付方法
プラグインソケット
パネルカット寸法
その他
時間仕様(s)
0.001s~999.9h
電源電圧
AC/DC
出力方式
リレー
代表規格
CE / UL / CUL
寸法 縦(mm)
48
寸法 横(mm)
48
寸法 奥行き(mm)
77.6
時間レンジ数
8

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト