17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エコパワーメータ KW2Gシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AKW2010GB

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【KW2G /KW2G-H 共通特長】
・最大7台までの増設ユニットを必要な分だけ増設でき、電源などの配線も不要。最大16回路(単相2線)、8回路(単相3線、三相3線)
・増設ユニット(パルス入力/アナログ入力タイプ)を使うことにより流量や温湿度などの環境把握が可能
・増設ユニット(電力計測+パルス出力)を使うことにより計測回路ごとにパルス出力が可能
・様々な計測が可能。回生電力(瞬時)・微小電力・インバータ電源(1次側)・電力とパルス(流量など)の同時計測
・簡易計測機能で、CTだけで簡易的に電力を計測可能
・取付はJIS協約の取付金具とDINレールから選択
・パルス出力幅を1-100msの範囲で任意設定でき、外部カウンタへより細かな電力値を出力可能
・パルス入力の状態を表示することで、外部接続機器の稼働状態が監視可能
・アワーメータ機能が追加になり、負荷OFF/ON時間の計測ができるようになりました。
【KW2G-H 特長】
・自動ロギング機能(SDメモリーカード読出し)、増設ユニットの計測データも自動ロギング可能
・電池内蔵(時計、ログデータをバックアップ)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
直流/交流
交流
単相/三相
単相 / 三相
最大入力電圧(V)
240
最大入力電流(A)
CTによる
測定範囲:積算電力量(Wh)
0.00~9999999990
測定範囲:消費電力(W)
-9999990~9999990
電源
AC 100~240V
通信
RS-485
寸法(W×D×H)(mm)
50×65×95
本体質量(g)
180

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト