17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

RP34 シリーズ ACアダプター用小型プラスチックコネクタ

通常単価(税別)
178188
税込単価
196207
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】優れた嵌合操作性・スナップロック方式により、抜き差しを容易に行うことが出来ます。ケーブル方向が...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

種類

材質

特長

用途

芯数

(芯)

シェルサイズ

(φ)

使用温度範囲

(℃)

適合電線

商品種類

RoHS?最小発注数量
その他
PBT樹脂
オス、ディップ
レセプタクル
2
-
-25~+85
-
ロープロファイル電源用コネクタ
10
1個
その他
PBT樹脂
オス、ディップ
レセプタクル
3
-
-25~+85
-
ロープロファイル電源用コネクタ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188
( 207 )
在庫品1日目当日出荷可能
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
優れた嵌合操作性
・スナップロック方式により、抜き差しを容易に行うことが出来ます。
ケーブル方向が選択可能
・3極のライトアングルプラグは、ケーブルの取り出し方向が左右どちらでも可能な為、使用目的に応じて使い分けが出来ます。
シーケンス構造
・1極はアース端子として、他極より先に接触するシーケンス構造となっております。
プラグの組立が容易
・プラグの組立は、小ねじ類を一切使用しない為、容易に組立が可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RP34 シリーズ ACアダプター用小型プラスチックコネクタのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
特定メーカーの機器のコネクタと互換がありました。
5
満足度:5.0
K社のイオナイザの電源コネクタと同等品のようです。純正のケーブル、ACアダプタは価格が高いため、自作すると安くできます。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RP34 シリーズ ACアダプター用小型プラスチックコネクタ
コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用
コーディングキー 超小型コネクタ MCS-MICRO 733シリーズ用
STシリーズ 小型携帯端末機器用インターフェイスコネクタ アクセサリ
CM10シリーズ(D)タイプワンタッチロック方式小型・防水コネクタ用ダストキャップ
小型防水型・基板対電線接続用コネクタ MX23A シリーズ フロントキャップ・ダミー栓
メーカーヒロセ電機ワゴワゴヒロセ電機フジクラ(旧:第一電子工業)日本航空電子工業
通常価格178-19 -1625 -593201 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト