エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PQシリーズ 産業機器向け給電・信号対応コネクタ

通常単価(税別)
2,048
税込単価
2,253
通常出荷日:5日目

【特長】【非防水タイプ】PQ50シリーズ・クリック感のあるサイドロックバネ構造 左右の押しボタンにより...

詳細を確認

型番:

PQ50-20P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PQ50-20Pの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PQ50-20P
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,048
( 2,253 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
【非防水タイプ】PQ50シリーズ
・クリック感のあるサイドロックバネ構造
左右の押しボタンにより、嵌合ロックの解除が可能です。(サイドロック方式)
・良好なクリック感で容易に着脱が可能です。
・高いケーブルクランプ力
ケーブルのクランプ力は98N以上(※実力400N以上)です。
・無理な負荷がかかった際にも、嵌合及びクランプが外れない構造です。
・電磁波の遮蔽効果と堅牢さを兼ねたダイカスト又は軽量化を実現したエンプラ樹脂めっきを使用
カバーケース・パネルシェルには電磁波の遮蔽効果が良く、堅牢なダイカスト(PQ50シリーズ)を使用し、確実なESD対策及びEMI対策を行っております。
・柔軟で豊富な展開を可能とする誤挿入防止キー構造
コネクタハウジングの雌側の端子穴に誤挿入キーを用いることで、複数パターンの誤挿入防止が可能です。
・パネルシェルへの裏挿しが可能
パネルシェルを筐体に取付けた後、圧着メス端子を結線したハウジングユニットを後から裏挿し及び取り外す事が可能です。
・信頼性の高いグランド接続構造
パネルシェルに、直接圧着端子をねじ止めする事ができ、グランド接続の信頼性が高くなっています。
・リステッドケーブル対応(耐圧600V)(PQ50シリーズ)
NFPA79改訂によるAWM使用制限により、米国の産業機器配線に使用するケーブルはリステイング認証品の要求が高まっています。
本製品はリステッドケーブルに対応しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PQシリーズ 産業機器向け給電・信号対応コネクタの型番PQ50-20Pのページです。 型番PQ50-20Pに関する仕様情報を記載しております。
PQシリーズ 産業機器向け給電・信号対応コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PQシリーズ 産業機器向け給電・信号対応コネクタ
デジタル放送機器対応D端子コネクタ DXLMシリーズ
【イルメ エンクロージャ】特殊用途向け
【ミスミ オリジナル】ヘビーデューティ 電源・信号組合せ型大電流対応 ネジ・冷間圧着
3A対応 リボンケーブル用コネクタ HIF4シリーズ
ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(オス/2(電源)/5(信号)極)
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ILMEミスミヒロセ電機モレックス
通常価格2,0481345,5332,380 -493 -1,752
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト