エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 用途

    ~mm
  • シリーズ

    ~mm
  • 許容電流(A)

    ~mm
  • 許容電圧(V)

    ~mm
  • 耐環境性

  • シリーズ詳細

    ~mm
  • 商品分類

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

HIF6シリーズ 結線治具

通常単価(税別)
77,136
税込単価
84,850
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ガイドプレート、結線プレス等 HIF6シリーズ用結線治具です。

型番:

HIF6-GPA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HIF6-GPAの仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
その他
許容電流(A)
0.5
許容電圧(V)
125
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
HIF
商品分類
ガイドプレート
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
HIF6-GPA

用途

シリーズ

許容電流(A)

許容電圧(V)

耐環境性

シリーズ詳細

商品分類

RoHS?最小発注数量
その他
その他
0.5
125
耐環境性なし
HIF
ガイドプレート
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,136
( 84,850 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ガイドプレート、結線プレス等 HIF6シリーズ用結線治具です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HIF6シリーズ 結線治具の型番HIF6-GPAのページです。 型番HIF6-GPAに関する仕様情報を記載しております。
HIF6シリーズ 結線治具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HIF6シリーズ 結線治具
1.27mmピッチ ツーピースコネクタ HIF6シリーズ
HIF6Hシリーズ 0.635mmピッチケーブル圧接コネクタ
2.54mmピッチロープロファイルコネクタ HIF3FB、HIF3FCシリーズ
小型防水コネクタ JN6シリーズ
Han Aシリーズ コネクタ(ネジ式結線)
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機日本航空電子工業HARTING
通常価格77,136243 -500 -75 -821 -1,420 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト