エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

HIF5シリーズ用極性キー

通常単価(税別)
11
税込単価
12
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

HIF5シリーズ用の極性用キーを使用することにより、プリント基板の誤挿入を防止することができます。(注...

詳細を確認

型番:

HIF5B-GPIN
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HIF5B-GPINの仕様・寸法情報

種類
その他
材質
PBT樹脂
ベージュ
用途
極性用キー
適用シリーズ
HIF5シリーズ
商品種類
極性用キー
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HIF5B-GPIN
関連
RoHS?最小発注数量
10
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11
( 12 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

HIF5シリーズ用の極性用キーを使用することにより、プリント基板の誤挿入を防止することができます。

(注):ご使用の際、極性用キーは、モールドの底に突き当るまで挿入してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HIF5シリーズ用極性キーの型番HIF5B-GPINのページです。 型番HIF5B-GPINに関する仕様情報を記載しております。
HIF5シリーズ用極性キーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HIF5シリーズ用極性キー
HIF3Bシリーズ用 極性キー
PCN10シリーズ用 極性キー
D-subコネクタ用 スクリューロック(HD-LNA用)
D-subコネクタ用 スプリングロック
D-subコネクタ用 クランプ金具
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格11187 -14378261625 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他コネクタ固定具コネクタ固定具フード
材質PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂メタル本体-ステンレス鋼/ネジ-鋼(ニッケルめっき)メタル
ベージュ
用途極性用キー極性キー極性キースクリューロックスプリングロッククランプ金具
適用シリーズHIF5シリーズHIF3BシリーズPCNシリーズCTFシリーズCTFシリーズCTFシリーズ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト