17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HIF3Hシリーズ 2.54mmピッチ基板対基板用コネクタ HIF3HA-50DA-2.54DSA(71)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HIF3Hシリーズ 2.54mmピッチ基板対基板用コネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HIF3HA-50DA-2.54DSA(71)

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
 ・ 製品バリエーション
   基板対基板を水平または、直角に接続することが可能です。
 ・ 互換性
   他のHIF3シリーズとの組合せが可能です。

指定中の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
3
使用電圧(V)
AC300
ピン数
50
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
HIF
接続方向
ストレート
代表規格
ROHS
結線方法
基板実装(DIP)
端子接触部のめっき
商品分類
レセプタクル
コンタクトピッチ(mm)
2.54

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト