17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

H.FL75 シリーズ 75Ω小型同軸コネクタ(SMTロープロファイル) H.FL75-2LPG-084N1-A-100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

H.FL75 シリーズ 75Ω小型同軸コネクタ(SMTロープロファイル)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

H.FL75-2LPG-084N1-A-100

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
 ・ 75Ω対応、小型同軸コネクタ
   レセプタクルとプラグ(L曲がり)による嵌合時のプリント基板からの高さは3mmと小型です。
 ・ 高整合
   高周波性能はDC~3GHzまで対応可能で、3G-SDI放送機器に適しています。
 ・ 75Ω極細フッ素系樹脂ケーブル使用
   適合ケーブルは敷設性向上及び敷設面積を考慮した仕上り外径φ1.5mm(一重シールド)極細フッ素系
   同軸ケーブルを使用します。
 ・ 3G-SDI放送機器、映像機器接続用
   ヒロセ電機、BNC75シリーズ等と組合せることで、インターフェイス接続から内部配線に至るまで75Ω系
   ラインで接続が可能です。
 ・ コネクタの抜去が簡単
   引抜き治具により、簡単にコネクタの抜去ができます。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
アングル
シリーズ
その他
インピーダンス(Ω)
75
電線接続方法
ハンダ
シリーズ詳細
H.FL
芯数
1
周波数範囲(GHz)
3
商品分類
プラグ
使用温度範囲(℃)
-40~+90

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト