17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

CR6シリーズ カードエッジコネクタ CR6-10S-3.96DS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CR6シリーズ カードエッジコネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CR6-10S-3.96DS

2020年07月に販売終了となりました。

【特長】
・端子形状:チューニングフォーク端子を使用し、端子間ピッチは3. 96mmです
・結線方式:アイレット、オープンエンド、ディップの3種類を用意しています
・基板の誤挿入防止:極性キーを使用することによりプリント基板の誤挿入を防止できます

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

コネクタシリーズ頭文字
A・B・C
芯数
10
コネクタタイプ
プリント基板用
定格電流(A)
5
許容電圧(V)
AC600
結線方法
[その他] 基板実装(DIP)
接続方向
ストレート
商品分類
ディップ
コンタクトピッチ(mm)
3.96
使用温度範囲(℃)
-30~+85
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト